IKA08N65ET6
综述
650 V, 8 A IGBT with anti-parallel diode in TO-220 FullPAK package
650 V, 8 A hard-switching TRENCHSTOP™ IGBT6 with soft, fast recovery anti-parallel diode in TO-220 FullPAK package.
特征描述
- 极低的VCE(sat)和V f
- 650 V 阻断电压
- 3μsec的短路保护能力
- 针对8-30 kHz的开关频率进行了优化
- 最高结温为 175°C
- 短路承受时间 3 μs
- 低栅极电荷QG
优势
- 良好的散热性能,尤其是在较高频率时
- 低损耗可满足能效要求
- 增强的设计余量和可靠性
- 出色的性价比
图表
支持