IHW25N120R2
综述
第二代反向导通 1200V, 25 A TRENCHSTOP™ RC-IGBT3,配有单片集成反向导通二极管,采用 TO-247 封装,经过专门优化,具有更低的开关和导通损耗。降低的功率损耗和软开关行为,有助于热性能的提升和 EMI 行为的改善,导致系统成本下降。以更低的成本获得出色的性能。
特征描述
- 同类产品中优秀的 VCEsat 和 Vf,效率极高
- 开关损耗极低
- 稳定的温度行为
- 柔和的电流关断波形
- 高击穿电压
- 对 SOA 期间电流峰值具有抗性
优势
- 减少功率损耗
- 更好的热管理
- 降低散热、冷却和电磁干扰滤波成本
- 极高的器件安全度和可靠性
- 降低系统成本
- 同类产品中优秀的性能和具有竞争力的价格
潜在应用
图表
支持