IGZ75N65H5
综述
为了进一步提高 TrenchStop ™5IGBT 技术的出色性能,英飞凌在高功率封装中提供了额外的 Kelvin 发射极引脚。TO-247 4 引脚为栅极-发射极控制环路提供了超低电感,使得 TRENCHSTOP™5 IGBT 能够达到同类中较为出色的开关性能。通过采用标准 TO-247 封装体并添加额外第4针来启用 Kelvin 发射极配置。
特征描述
- 极低的控制电感环路
- 用于驱动器反馈的发射极引脚
- 与标准 TO-247 封装相同的集电极发射极的爬电距离
- 与采用相同技术的 TO-247 封装相比,总开关损耗降低 20%
优势
- 与标准TO-247相比,系统效率得到提高
- 高电流条件下的效益增加
- IGBT在较低的结温度下工作
- 过电流条件下的功耗更小
潜在应用
视频
支持