IGW50N65H5
综述
TO-247 封装 650 V IGBT
650V 50A 硬开关 IGBT TRENCHSTOP™ 5 采用 TO-247 封装,为硬开关应用提供超高效率,为同类 IGBT 产品树立新标杆。该新系列是 IGBT 创新的一个重大突破,以满足市场未来对高效率的需求。
特征描述
- 650 V 击穿电压
- 对比英飞凌业界卓著的“HighSpeed 3”系列
- 系数 Qg 降低 2.5 倍
- 开关损耗系数降低 2 倍
- VCE(sat) 降低 200 mV
- 低 COES/E OSS
- 温和正温度系数 VCE (sat)
- Vf 具有温度稳定性
优势
- 具有出色的效率,降低结温和外壳温度,从而提高设备可靠性
- 母线电压可提升 50 V,同时不影响可靠性
- 更高的功率密度设计
图表
视频
支持