IGP20N65H5 综述 英飞凌的新型TRENCHSTOP™5 IGBT 技术在硬开关应用中提供无与伦比的高效性能,重新界定了“业界卓著”IGBT。该新系列是IGBT 创新的一个重大突破,以满足市场未来对高效率的需求。 特征描述 650V 击穿电压 对比英飞凌业界卓著的“HighSpeed 3”系列 Q g系数降低2.5倍 开关损耗系数降低2倍 V CE (sat)减少了200mV 低C OES/E OSS 温和正温度系数VCE (sat) V f 的温度稳定性 优势 具有出色的效率,降低结温和外壳温度,从而提高设备可靠性 母线电压可提升50V,同时不影响可靠性 更高的功率密度设计 很遗憾,您的浏览器不支持嵌入式框架(iframe)。您可以点击此处查看嵌入式页面。 指标参数 文件 订单 评估板 软件和工具 仿真工具 视频 Share Share Share Share Share Share Share Share 合作伙伴 培训 包装 支持 联系