IGB50N60T 综述 英飞凌 600 V 50 A 单 TRENCHSTOP™ IGBT3,采用 TO263 D2Pak 封装,结合沟槽栅单元和场终止概念,显著改善器件静态和动态性能。IGBT 与软恢复发射极控制二极管相结合,进一步降低接通损耗。在开关和传导损耗之间做出优化,实现高效率。 特征描述 低 VCEsat 压降,降低传导损耗 低开关损耗 VCEsat 具备正温度系数,实现轻松并联开关能力 极软、快速恢复防并联发射极控制二极管 高稳健性和温度稳定性 低 EMI 排放 低栅极电荷 参数分布非常紧凑 优势 高效率 – 低传导和开关损耗 丰富的 600 V 和 1200 V 产品组合,支持灵活设计 器件高可靠性 很遗憾,您的浏览器不支持嵌入式框架(iframe)。您可以点击此处查看嵌入式页面。 图表 指标参数 文件 订单 评估板 软件和工具 仿真工具 视频 Share Share 合作伙伴 培训 包装 支持 联系