IGB20N65S5
综述
650 V, 20 A IGBT with anti-parallel diode in TO263 package
采用 D2Pak(TO263) 封装的 650 V,20 A 高速开关 TRENCHSTOP™ 5 单个IGBT适合开关频率在 10 kHz 到 40 kHz 之间的应用,可实现高效率和更快的产品上市周期,降低电路设计复杂性并优化 PCB 物料清单成本。
特征描述
- 在 25°C 下,VCEsat 低至 1.35 V,比 TRENCHSTOP™ 5 H5 低 20%
- I C(n) =标称电流的四倍(100°C T c )
- 软电流下降特性,无尾电流
- 对称的,电压过冲
- 栅极电压受到控制(无振动)。没有不必要的设备导通风险,也不需要栅极箝位
- 最高结温 Tvj = 175°C
- 质量符合 JEDEC 标准
优势
- 不需要 VCE(peak)箝位电路
- 适用于单个导通/关断栅极电阻
- 不需要栅极箝位元件
- 无需使用米勒钳位的栅极驱动器
- 减少所需的EMI滤波
- 非常适合并联
图表
视频
支持