600V/1200V TRENCHSTOP™ Series IGBTs
综述
600 V/1200 V TRENCHSTOP™, TRENCHSTOP™ 2 and TRENCHSTOP™ Performance IGBTs
通过应用沟道顶部单元(trench top-cell)和场截止(field stop)技术,英飞凌TRENCHSTOP™ IGBT系列显著改善了IGBT器件的动态和静态性能。IGBT与软恢复发射极控制二极管的结合则进一步将导通损耗降到了最低。该系列IGBT平衡了开关损耗和导通损耗,从而达到了最高效率。
产品
亮点
600V和1200V TRENCHSTOP™
| 特点 | 优势 | 应用 |
|
|
|
新型600V TRENCHSTOP™ Performance IGBT
600V TRENCHSTOP™ Performance产品
| 特点 | 优势 |
| 600V TRENCHSTOP™ Performance是新型的中速开关IGBT,短路耐受时间为5微秒。主要特点:
|
新型TRENCHSTOP™ Performance能够1:1替换其前一代TRENCHSTOP™,并具有:
|
培训
支持