IGBT 单管
通过突破性的技术创新和应用聚焦,引领 IGBT 分立器件市场
针对具体应用的不同需求,英飞凌开发了完善的分立式IGBT系列产品。较强的针对性使器件能在特定应用中处于最佳工作状态,有利于提高品质标准。英飞凌提供业界专业性最强的分立式IGBT器件,帮您实现最理想的应用性能。
IGBT 分立器件的介绍
英飞凌追求最高标准的性能和质量,拥有首屈一指的全系列分立式 IGBT 产品。新产品是针对特定应用而开发的,旨在实现最高价值。
我们的分立式 IGBT 封装包含 SMD(表贴器件)封装,例如 D²PAK、DPAK、SOT-223 以及通孔封装,例如 TO220、TO220FP、TO247、TO247-4、TO247PLUS、TO-247PLUS-4 和 TO247 Advanced Isolation 封装。
我们拥有各种 IGBT 分立器件
我们致力于实现最高标准的性能和质量,为特定应用提供各种分立式 IGBT 产品组合。
在我们丰富的产品系列中,您可以找到最适合您设计需求的产品,满足工业、家用电器和汽车应用的需求。
我们提供各种不同的 IGBT 电压等级,从 600 V 到 1600 V 不等,以满足各种应用的不同电压要求。
向 IGBT 分立器件社区提问
Infineon® 开发人员社区 24x7 全天候为您提供服务,帮助您与全球各地的工程师建立联系和网络。 您可以随时随地从英飞凌支持工程师和专家成员那里获得帮助,以任何主题和您喜欢的语言解决您的设计难题。
Do you know what we mean by short circuit withstand time in datasheets?
If not, this training will answer to that!

Are you familiar with the structure of Infineon discrete insulated-gate bipolar transistor datasheets?
And did you know that a new format was recently released?
This is what we will cover!

In this training, we will show you step by step where and how to access Infineon SPICE and PLECS simulation models for its discrete IGBTs and CoolSiC™ products.
We will also show how to use these models and tools in an offline and online simulation.

In this training, we will show you step by step where and how to access Infineon PLECS simulation models for its discrete IGBTs and CoolSiC™ products as well as online simulation tools.
We will also show you the differences between hard and soft switching models.
Thanks to its superior controllability, humidity robustness and short-circuit ruggedness, Infineon’s IGBT7 T7 delivers the highest electrical performance among short-circuit devices.
Curious to know more? Watch this training.

For more information click here
通过该培训,您将了解如何计算驱动不同IGBT所需的栅极电阻值,如何根据峰值电流和功耗需求确定合适的栅极驱动芯片,以及如何在实验室中,根据实际应用环境的最坏情况对栅极电阻值进行微调。

观看的网络研讨会,了解更多关于硅、碳化硅和氮化镓功率器件在高功率和低功率应用中的技术定位。