IGC06R60DE 综述 第一代反向导通 TRENCHSTOP™ IGBT RC-Serie 配有独特的 TRENCHSTOP™ 和 场中止技术用于硬开关应用。 封装的 IGBT 芯片单片集成二极管,具有节省空间的优势。 特征描述 包括单片二极管 低通态损耗使用的优化版 V CE(sat) 和 V F 平滑开关性能,降低 EMI 水平 参数分布非常紧凑 工作范围1到 20kHz 最高结温为 175°C 短路能力 5μs 潜在应用 很遗憾,您的浏览器不支持嵌入式框架(iframe)。您可以点击此处查看嵌入式页面。 图表 指标参数 文件 订单 评估板 软件和工具 仿真工具 视频 合作伙伴 培训 包装 支持 联系