CoolSiC™混合单管
综述
碳化硅(SiC)二极管和晶体管是先进而创新的电力电子器件的关键元件。
SiC二极管与Si IGBT结合使用,有利于扩展IGBT技术的能力,使得混合功率开关器件可以达到更高的效率水平。CoolSiC™混合单管的性价比介于纯 Si IGBT和高性能的全SiC MOSFET设计之间。
- CoolSiC™混合单管: 现有的设计可被快速即插即用地升级为更高效率,一般而言: 每10kHz的效率提高0.1%,即工作频率为23kHz时的效率提高0.23%
- CoolSiC™混合模块: 构成纯Si解决方案和全SiC解决方案之间的理想桥梁。结合使用IGBT与SiC二极管,可进一步拓展IGBT技术的能力。
CoolSiC™混合单管 子类别
产品
亮点
能与SiC MOSFET相媲美的超低开关损耗
CoolSiC™混合单管由于反并联SiC二极管,可大幅减少开关损耗,同时dv/dt和 di/dt值几乎不变。4脚开尔文-发射极封装的超快速IGBT,虽进一步降低开关损耗,但dv/dt或di/dt值变大,导致EMC特性变差。快速IGBT TRENCHSTOP™ 5 650 V S5或超快速IGBT TRENCHSTOP™ 5 650 V H5,与第六代SiC二极管组合在4引脚 TO-247 封装中。除了单管,我们还提供性能一流、12mm高的无基板Easy模块,它是将我们最新的TRENCHSTOP™技术 S7 和 H5 与 CoolSiC™ 肖特基二极管封装在一起。
| 特征描述 | 优势 |
| 开关损耗大幅降低,效率可媲美SiC MOS | 结温降低 |
| 开关频率提高 | |
| 替代SiC MOSFET的更经济、“更安全”的选择 | 有竞争力的BOM,同时保持高系统效率 |
| 即插即用地替换已有的IGBT解决方案 | 每10 kHz开关频率的效率约提高0.1% |
培训
支持