FS820R08A6P2B 750 V 820 A 六单元 汽車合格 IGBT模块
综述
HybridPACK™ 驱动模块采用 EDT2 IGBT 和二极管,是符合汽车应用要求的电源模块,专为混合动力车和电动车应用设计。
查找适用的汽车 EiceDRIVER™。
特征描述
- 阻断电压 750V
- 低 VCEsat
- 低开关损耗
- 低 QG 和 Cres
- 低电感设计
- Tvj op = 150°C
- 短时间扩展工作温度 T vj op = 175°C
优势
- 紧凑型设计
- 直接冷却基板
- PCB 引导元件,冷却整个装置
- 集成 温度检测NTC 温度传感器
- PressFIT 压接技术
- 符合 RoHS
潜在应用
图表
仿真工具
视频
培训
支持