F4-50R07W1H3_B11A 650 V 50 A 四单元 汽車合格 IGBT模块
综述
EasyPACK™ 1B 模块,具有第三代快速沟槽栅/场终止 IGBT、RAPID 1 二极管和 PressFIT 压接技术/NTC
特征描述
- 汽车高速 IGBT H3 和 RAPID 1 二极管
- 低开关损耗
- 低电感设计
- 2.5 kV 交流 1 分钟绝缘
- 高爬电距离和电气间隙
- 集成 温度检测NTC 温度传感器
- PressFIT 压接技术
- 符合 RoHS
- 集成的安装夹使安装更坚固
优势
- 具有优秀性价比的汽车 DC/DC 转换器快速开关与板载充电器解决方案。
潜在应用
同时请查阅我们的 F4-50R07W1H3_B11A 易用汽车功率模块 DC/DC 转换器系统评估套件。
EASYKIT DCDC
图表
仿真工具
培训
支持