汽车IGBT模块
综述
满足OEM和xEV平台策略中第1层需求的功率半导体模块。
HybridPACK™系列拓展了面向混合动力汽车和电动汽车的IGBT模块的功率区间。该系列产品提供基于6种不同封装的多个版本,从而实现了电压及功率等级拓展性的最大化,涵盖了200 A至900 A以及400 V至1200 V(芯片额定值)功率范围。
DSC不仅提供了充分的拓展可能性,更将效率提升25%。
产品
详情
HybridPACK™ DSC是英飞凌全新的创新型解决方案,适用于混合动力及电动汽车的主逆变器。得益于模制模块的双面冷却设计,该产品可提供更高的功率密度。在芯片温度及电流传感器的帮助下,IGBT的驱动效果将更加接近其极限,从而进一步提高功率密度。HybridPACK™ DSC模块具有高度可拓展性,为客户所使用的平台和方法提供支持。
HybridPACK™驱动是一款非常紧凑的电源模块,专门针对混合动力汽车及电动汽车的主逆变器应用(xEV)进行了优化,功率范围最高达150 kW。这款电源模块搭载了新一代EDT2 IGBT芯片,后者采用汽车级微型沟槽式场截止单元设计。这款芯片组拥有基准电流密度并具有短路耐用表现,阻断电压得以增加,可在苛刻的环境条件下实现可靠的逆变器表现。
英飞凌HybridPACK™系列涵盖混合动力车和电动车中IGBT模块所需的完整功率谱。各种产品版本是通过产品组合中的套件创新和芯片开发实现的。
视频
培训
支持