AUIRGR4045D 综述 600V 低 VCEon IGBT,与超快软恢复二极管联合封装到D2-Pak 封装中 优势 低 Vce(ON) 针对电机驱动应用进行了优化 5us SCSOA @ 25°C 175°C 的工作温度 通过 AEC-Q101 认证 无铅,符合 RoHS 潜在应用 暖通空调压缩机 油泵 压电式喷射 PTC加热器 很遗憾,您的浏览器不支持嵌入式框架(iframe)。您可以点击此处查看嵌入式页面。 指标参数 文件 订单 评估板 软件和工具 仿真工具 视频 合作伙伴 培训 包装 质量 支持 联系