AUIRGPS4070D0 综述 600V 联合封装汽车沟槽栅 IGBT,采用 Super-247(TO-274 )封装 特征描述 低 Vce(ON) 针对电机驱动应用进行了优化 6us SCSOA @ 25°C 175°C 的工作温度 通过 AEC-Q101 认证 无铅,符合 RoHS 优势 强健的瞬态性能提升可靠性 并联工作时电流共享表现出色 低 EMI 潜在应用 主逆变器 空调压缩机 PTC加热器 电机驱动 很遗憾,您的浏览器不支持嵌入式框架(iframe)。您可以点击此处查看嵌入式页面。 指标参数 文件 订单 评估板 软件和工具 仿真工具 视频 合作伙伴 培训 包装 质量 支持 联系