AIKQ100N60CT
综述
用于600V汽车应用的分立式IGBT TRENCHSTOP™和场终止技术可提供非常严格的参数分布,高耐用性,温度稳定性和极高的开关速度。
特征描述
-
非常低的 V Cesat, 数值为1.5V(典型值)
-
最高结温为 175°C
-
短路承受时间 5µs
-
VCEsat 具有正温度系数
-
低 EMI
-
低栅极电荷
-
环保封装
-
极软、快速恢复防并联发射极控制高效二极管
潜在应用
-
主逆变器
-
空调压缩机
-
PTC加热器
-
电机驱动
AIKQ100N60CT取代了著名的 IKQ100N60TA
质量
支持