Automotive IGBT Discretes
综述
完全符合汽车级标准的产品系列,全面支持各类电机、发电机和功率级
产品
详情
TRENCHSTOP™ 5 AUTO
英飞凌全新TRENCHSTOP™ 5 AUTO IGBT可帮助硬开关应用实现超高能效,定义了业界最优IGBT的新标准。该技术可满足未来市场对高能效的要求,堪称IGBT产业界的一场革命。新技术能极大程度上降低开关损耗和传导损耗。如果一个系统想实现尽可能高的能效,同时还要降低系统成本、提高可靠性,TRENCHSTOP™ 5将是唯一的选择。
TRENCHSTOP™ 5 AUTO有两种版本可供选择 – H5(高速)和F5(最高能效)。
| 关键特性 | 优势 | 应用 |
|---|---|---|
|
|
|
反向传导驱动和快速驱动
英飞凌开发的RC驱动IGBT技术采用了单片集成二极管,能够节约电路板空间从而降低成本。该技术使得IGBT即使在高至175°C的结温条件下也能实现平滑切换,电磁干扰水平极低。
| 关键特性 | 优势 | 应用 RC-DA < 8kHz |
应用 RC-DFA > 5kHz |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
TRENCHSTOP™ 60TA
IGBT与软恢复发射极二极管的结合进一步降低了导通损耗。此时开关损耗和传导损耗间达到了最佳平衡,实现效率最大化。
| 关键特性 | 优势 | 应用 |
|---|---|---|
|
|
|
视频
支持