汽车认证IGBT
综述
英飞凌提供汽车级认证IGBT模块及分立式器件,以支持混合动力汽车及电动汽车设计。
亮点
详情
汽车应用往往要求更低的传导损耗和更高的可靠性,因此英飞凌开发了逆导型IGBT。由于采用了单片集成二极管,该技术能够节约电路板空间因而降低成本。另外该技术使得IGBT即使在高至175°C的结温条件下也能实现平滑切换,电磁干扰水平极低。
HybridPACK™是英飞凌推出的全新功率半导体模块系列,专为混合动力汽车应用设计。该系列的每一处设计都考虑了轻度混合动力和全混合动力应用两方面的需求。为便于测试,英飞凌还提供完整的Hybrid-Kit组件,其中包含一个HybridPACK™1或HybridPACK™2模块、驱动板、逻辑板和由EPCOS®专门设计的功率电容器。
汽车级Easy 1B和Easy 2B模块为功率高至6kW的应用提供了一个拓扑结构灵活的平台。汽车级Easy系列完全基于成熟的工业级Easy模块设计。当前许多汽车应用都还在使用内燃机汽车内的低压电路网(14V)供能。通过混合动力汽车和电动汽车内部的高压电池系统,我们可进一步提高能效、降低应用成本。
支持