WCDSC006
综述
半桥电平转换栅极驱动器 IC 确保实现稳健高效的无线充电
半桥栅极驱动器 EiceDRIVER™ WCDSC006 尤为适于驱动半桥逆变器配置中的高边及低边 MOSFET,特别是在智能手机的感应无线充电技术中。
栅极驱动器输入端兼容 TTL (晶体管-晶体管逻辑),可耐受高达 7V 的输入电压,无需考虑 VDD 电压。尽管高边与低边功率器件是独立驱动的,但 EiceDRIVER™ WCDSC006 栅极驱动器确保 5ns(典型值)的死区时间以防击穿。该器件具备 4.0A 灌电流与 2.0A 拉电流的电流能力,并为高输入电压操作提供最大 60V 的自举电压。
EiceDRIVER™ WCDSC006 栅极驱动器十分适合与英飞凌系列产品配套使用, OptiMOS™ 5 功率 MOSFET以其高稳健性与高效率实现安全无线充电。
特征描述
- -0.3V 至 7V 输入电压范围
- 高边与低边驱动器具备 4A 灌电流与 2A 拉电流的电流能力
- 独立高边/低边 TTL 逻辑输入
- 集成自举二极管
- 最高自举电压 60V
- 5ns(典型值)的死区时间 以防击穿
优势
- 更快的开关模式和更高的效率
- 灵活高
- 无需外部元件
- 裕度更高,操作更稳健
- 无跨导风险
潜在应用
支持