TLE7185-1E
综述
TLE7185-1E 是一款驱动器集成电路,专门用于控制 6 至 12 个外部 MOSFET,构成汽车行业高电流 3 相电机驱动的转换器。该器件集成短路保护、诊断等功能,符合典型汽车应用要求。TLE7185-1E 专门针对低电池电压设计,适用于低至 5.5V 供电电压。典型应用包括冷却风扇、水泵、电动液压和电动助力转向。TLE7185-1E 专为 12V 电网设计。
特征描述
- 驱动 6 N 通道功率 MOSFET
- 各 MOSFET 具有单独控制输入
- 各 MOSFET 有单独的源极引脚
- 集成电荷泵,可以极低的电池电压下工作
- 可调节死区时间
- 击穿保护和击穿选项
- 模拟可调节短路保护电平
- 低静态电流模式
- 2 位诊断/ERRx
- 过热警告
- 欠电压警告
- 欠电压警告
- 欠压锁定
- 高边 MOSFET 具有 0 …95% 占空比
- 环保产品(符合 RoHS)
- AEC 认证
优势
- 低至 5.5V 电源的出色栅极电压
- 稳健的低成本设计
- 强大的浮式输出级
- P-DSO 散热焊盘封装,适用于较高的环境温度并且具有较高的温度周期数稳健性
潜在应用
- 燃料泵
- 水泵
- 油泵
- 发动机冷却风扇
- 电动助力转向系统
支持