TLE7184F
综述
TLE7184F 是适用于无刷电机控制的系统 IC。该产品具有 µC 级供电电压、B6 配置桥驱动器、应用典型 PWM 接口和一些其他小功能。目标是减少典型 BLDC 汽车应用分立组件数量,提供足够高的灵活度,便于进行自定义改装。该产品兼容三相电机和有刷直流电机。散热焊盘封装可在较高环境温度下使用。
特征描述
- 驱动 6 N 通道功率 MOSFET
- 集成 5V Vreg-控制器为 µC 供电
- 集成 VDH 电压开关
- 各 MOSFET 具有单独控制输入
- 可调节死区时间
- 击穿保护
- 模拟可调节短路保护电平
- 低静态电流模式
- 1 位诊断 ERR
- 过温关断和模拟温度输出
- 过温预警
- 欠压关断
- 可调节过电压关断
- 电流感测 OpAmp
- 基于电流感测 OpAmp 的过电流关断,固定关断电平
- 0... 94% 占空比 25 kHz 相位电压
- 环保产品(符合 RoHS)
- AEC 认证
优势
- 带 PWM 接口的集成系统 IC
- 三相桥电机驱动器,功率高达 1kW
- 集成 5V µC 到 70mA 供电
- 快速准确 OpAmp 电流测量 - PWM 接口支持主/从通信
- 优化功能,适用于风扇应用(精准温度测量、专用错误处理)
潜在应用
- 燃料泵
- 水泵
- 油泵
- 发动机冷却风扇
软件和工具
视频
支持