TLE7183QU
综述
TLE7183QU 驱动器IC,是设计用于控制 6 至 12 个外部 MOSFET,构成汽车行业高电流 3 相电机驱动的转换器。它包括短路检测,2位错误诊断和高输出性能等功能。它符合汽车应用的典型要求,例如即使在低电池电压下也可实现全部功能。其 3 个高边和 3 个低边输出级功能强大,足以驱动栅极电荷为 400nC、下降和上升时间约为 150ns 的 MOSFET。典型应用包括冷却风扇、水泵、电动液压和电动助力转向。TLE7183QU 专为 12 V 电网设计。有几种选项可用于固定短路检测电平。
特征描述
- 与极低欧姆正常电平输入的 N 通道 MOSFET 兼容
- 各 MOSFET 具有单独的输入
- 脉宽调制频率高达 30kHz
- 满足低至 5.5V 电源电压的规格
- 优化的电磁兼容性 (EMC)
- TQFP-48封装,带有外露散热片
- 具有 TTL 特性的控制输入
- 各 MOSFET 具有单独的源极连接
- 集成最小死区时间
- 击穿保护
- 短路保护,具有可用的5个固定检测电平
- 禁用和睡眠模式功能
- 2位错误诊断
- 驱动器IC的热过载警告
- 集成过电流警告
- 集成电流感测放大器
- 0 至 100% 占空比
- 环保产品(符合 RoHS)
- AEC 认证
优势
- 低至 5.5V 电源的出色栅极电压
- 用于电流测量的 快速精确运算放大器
- 强大的浮式输出级
- TQFP48封装具有散热焊盘,适用于较高的环境温度并且具有较高的温度周期数稳健性
潜在应用
- 燃料泵
- 水泵
- 油泵
- 发动机冷却风扇
- 电动助力转向系统
支持