低边驱动芯片
单沟道和双沟道低边栅极驱动IC用于控制MOSFET和IGBT
EiceDRIVER™低边栅极驱动IC利用结合搭载栅极驱动器技术的低压电路以及先进的0.13µm制程。我们的世界一流制造技术能实现适用于大功率密度应用场合的大电流栅极驱动器,它们采用工业标准DSO-8封装和小巧外形SOT23与WSON封装。
我们提供全面的单低边和双低边栅极驱动IC系列,可灵活选择输出电流、逻辑配置、封装和保护功能,如欠压锁定(UVLO)、集成过流保护(OCP)和真正的差分输入(TDI)等。另外,我们还提供适用于汽车的低边栅极驱动器。
选择一项产品亮点了解详细信息
英飞凌和国际整流器公司(International Rectifier )数十年的应用专业知识和技术发展凝练出一系列适用于硅和宽带隙功率器件的栅极驱动器 IC,例如 MOSFET、分立式IGBT、IGBT 模块、SiC MOSFET 以及 GaN HEMT。我们提供优质的产品系列:电气隔离栅极驱动器, 通过汽车认证的栅极驱动器, 200 V, 500-700 V, 1200 V 电平转换栅极驱动器, 以及非隔离低边驱动器 。
我们的产品组合涵盖各种配置、电压等级、隔离级别、保护功能和封装选项。先进的分立式开关系列需要调整栅极驱动电路,以充分利用其性能和功能。无论是采用分立形式还是置于电源模块中,性能出众的栅极驱动配置对于所有电源开关而言必不可少。
同样令您感兴趣的内容
推荐文档

In this training, we will help you increase efficiency by exploring in detail how to drive a high-speed power MOSFET.
通过该培训,您将了解如何计算驱动不同IGBT所需的栅极电阻值,如何根据峰值电流和功耗需求确定合适的栅极驱动芯片,以及如何在实验室中,根据实际应用环境的最坏情况对栅极电阻值进行微调。

You will have a glimpse of the different gate driver technologies available at Infineon and their benefits.
For a better understanding we will take a look at the optimization of external gate resistors to drive MOSFETs in a given application.