IRS4428S
综述
25 V dual low-side gate driver IC
双低边驱动器 IC,具有典型的 2.3 A 拉电流和 3.3 A 灌电流,采用 8 引脚 SOIC 封装,适用于 IGBT 和 MOSFET。
特征描述
- 栅极驱动电源范围:6 V 至 20V
- CMOS 施密特触发输入
- 双通道的匹配传播延迟
- 输出 A与输入A不同相或输出 B与输入B同相(IRS4428S)
- 输出与输入不同相 (IRS4426S)
- 输出与输入同相(IRS4427S)
Find our Variations for IRS4428S
| Part No | Package | Channels | Io+/- (typ) | UVLO (on/off) typ. | Features |
| IRS4427S | DSO-8 | 2 | 2.3/3.3 A |
|
|
| IRS4426S | DSO-8 | 2 |
2.3/3.3A | ||
| 1ED44175N01B | SOT23-6L | 1 |
2.6/2.6 A | 8.0 / 7.3 V | integrated overcurrent protection with negative current sensing |
| IRS44273L | SOT23-5L | 1 | 1.5/1.5 A | 10.2/9.2 V |
additional OUT pin for easy layout |
| 2ED24427N01F | DSO-8 with power pad | 2 | 10/10 A |
11.5/10.0 V |
high-current capability, DSO-8 package with thermally efficient, exposed power pad |
图表
视频
支持