IRS4427S
综述
25 V 双低边栅极驱动器 IC
用于IGBT 和 MOSFET的25 V 双低边栅极驱动器 IC,具有典型的 2.3A 散入和 3.3A 散出电流,并采用电平转换技术的8管脚SOIC封装。。也提供 8 引线 PDIP封装。
特征描述
- 栅极驱动电源范围 6 至 20 V
- CMOS 施密特 触发输入
- 两个通道的传播延迟相匹配
- 输出与输入同相
- 输出与输入异相(IR4426S)
- 也提供无铅型号
Find our Variations for IRS4427S
| Part No | Package | Channels | Io+/- (typ) | UVLO (on/off) typ. | Features |
| IRS4426S | DSO-8 | 2 |
2.3/3.3 A | ||
| IRS4428S | DSO-8 | 2 |
2.3/3.3 A | ||
| IR4427S | DSO-8 | 2 | 2.3/3.3 A |
|
|
| IRS44273L | SOT23-5L | 1 | 1.5/1.5 A |
10.2/9.2 V |
additional OUT pin for easy layout |
| 2ED24427N01F | DSO-8 with power pad | 2 | 10/10 A |
11.5/10.0 V |
high-current capability, DSO-8 package with thermally efficient, exposed power pad |
图表
视频
培训
支持