IRS4427
综述
25 V 双低边栅极驱动器 IC
EiceDRIVER™ 20 V 双低边栅极驱动器 IC,用于 IGBT 和 MOSFET,具有典型的 2.3 A 拉电流和 3.3 A 灌电流,采用 8 引脚 PDIP 封装和电平转换技术。也有 8 引脚 SOIC 封装可选。
特征描述
- 栅极驱动电源范围:6 至 20V
- CMOS 施密特触发输入
- 双通道的匹配传播延迟
- 输出与输入同相
- 输出与输入不同相 (IR4426)
- 也有无铅封装可选
图表
视频
培训
支持