IRS26302DJ
综述
Not recommended for new designs, no replacement is available
600 V 三相驱动器 IC,具有典型的 0.2 A 拉电流和 0.35 A 灌电流,采用 44 引脚 PLCC 封装,适用于 IGBT 和 MOSFET。
特征描述
- 专为自举操作设计的浮动通道
- 完全运行时的电压高达 600V
- 容许负瞬态电压-不受 dV/dt 影响
- 全三相栅极驱动器以及低边驱动器
- 全通道欠压锁定
- 防止交叉传导逻辑
- 上电复位
- 集成自举二极管,用于为浮动通道供电
- 过流保护: DC-(Itrip), DC+(接地故障)
- PFCtrip/BRtrip (PFC/制动保护)
- 单引脚故障诊断功能
- 诊断协议,用于解决故障寄存器
- 接地故障检测高压电路自偏置
- 3.3 V 逻辑兼容
- 较低的 di/dt 栅极驱动可获得更好的抗噪声性
- 外部可编程延迟,用于自动故障清除
图表
视频
培训
支持