IRS2336DS
综述
600 V three-phase gate driver IC with over current protection, enable, fault reporting and integrated bootstrap FET
600 V 三相驱动器 IC,具有典型的 0.2 A 拉电流和 0.35 A 灌电流,采用 28 引脚 SOICWB 封装,适用于 IGBT 和 MOSFET。也有 44 引脚 PLCC 和 34 引脚 MLPQ 7x7 封装可选。
特征描述
- 最多可驱动 6 个 IGBT/MOSFET 功率器件
- 栅极驱动电源范围:10 V 至 20V(IRS2336)
- 栅极驱动电源范围:11.5 V 至 20V(IRS23364)
潜在应用
图表
视频
培训
支持