IRS2308
综述
600 V half-bridge gate driver IC with shoot through protection
600 V 半桥驱动器 IC,具有典型的 0.29 A 拉电流和 0.6 A 灌电流,采用 8 引脚 PDIP 封装,适用于 IGBT 和 MOSFET。也有 8 引脚 SOIC 封装可选。
特征描述
- 专为自举操作设计的浮动通道
- 完全运行时的电压高达 600V
- 容许负瞬态电压,不受 dV/dt 影响
- 栅极驱动电源范围:10 V 至 20V
- 双通道欠压锁定
- 防止交叉传导逻辑
- 3.3V、5V 和 15V 输入逻辑兼容
- 双通道的匹配传播延迟
- 输出与输入同相
- 较低的 di/dt 栅极驱动器可获得更好的抗噪声性
- 内部死区时间为 500ns
- 逻辑和电源接地 +/- 5 V 偏移
潜在应用
图表
视频
培训
支持