IRS2304
综述
600 V half-bridge gate driver IC with shoot through protection
特征描述
- 专为自举操作设计的浮动通道
- 容许负瞬态电压,不受 dV/dt 影响
- 栅极驱动电源范围:5 V 至 20 V
- 双通道欠压锁定
- 防止交叉传导逻辑
- 3.3 V、5 V 和 15 V 输入逻辑兼容
- 双通道的匹配传播延迟
- 输出与输入同相
- 较低的 di/dt 栅极驱动器可获得更好的抗噪声性
- 内部死区时间为 100 ns
图表
视频
培训
支持