IRS21864S
综述
600 V high-side and low-side gate driver IC with separate pin for logic ground
EiceDRIVER™ 600 V 高边和低边驱动器 IC,具有典型的 4 A 拉电流和 4 A 灌电流,采用 14 引脚 SOIC 封装,适用于 IGBTs and MOSFETs。也有 14 引脚 PDIP、8 引脚 SOIC 和 8 引脚 PDIP 封装可选。
特征描述
- 专为自举操作设计的浮动通道
- 完全运行时的电压高达 600 V
- 容许负瞬态电压,不受 dV/dt 影响
- 栅极驱动电源范围:10 V 至 20V
- 双通道欠压锁定
- 3.3V 和 5 V 输入逻辑兼容
- 双通道的匹配传播延迟
- 逻辑和电源接地 +/- 5 V 偏移
- 较低的 di/dt 栅极驱动器可获得更好的抗噪声性
- 输出拉/灌电流能力为 4 A/4 A
图表
视频
培训
支持