IRS21531D
综述
600 V half-bridge gate driver IC with oscillator, integrated bootstrap FET, programmable frequency and programmable shutdown
特征描述
- 集成 600 V 半桥栅极驱动器
- CT, RT 可编程振荡器
- Vcc 上的 15.4 V 齐纳箝位
- 微功率启动
- CT 引脚上的非锁定关断特性 (1/6th VCC)
- 内置自举 PET
- +/- 50 V/ns 不受 dV/dt 影响
- 内置死区时间
- 典型死区时间0.6 µs (IRS21513D) 或 1.1 µs (IRS2153D )
图表
视频
培训
支持