IRS21271S
综述
600 V 单个高边栅极驱动器 IC,具有过电流保护和故障报告
特征描述
- 专为自举操作设计的浮动通道
- 完全运行时的电压高达 +600 V
- 容许负瞬态电压,不受 dV/dt 影响
- 应用特定栅极驱动范围:
- 汽车:9 V 到 20 V (IRS21271/IRS21281)
- 电机驱动: 12 V 到 20 V (IRS2127/IRS2128)
- 欠压锁定
- 3.3V、5V 和 15V 输入逻辑兼容
- “FAULT”(故障)引脚提示已关断
- 输出与输入同相 (IRS21271 / IRS2127 )
- 输出与输入不同相 (IRS21281/IRS2128)
图表
视频
培训
支持