IRS2118
综述
600 V single high-side gate driver IC with single input
600 V 高边驱动器 IC,具有典型的 0.29 A 拉电流和 0.6 A 灌电流,采用 8 引脚 PDIP 封装,适用于 IGBT 和 MOSFET。也有 8 引脚 SOIC 封装可选。
特征描述
- 专为自举操作设计的浮动通道
- 完全运行时的电压高达 600V
- 容许负瞬态电压,不受 dV/dt 影响
- 栅极驱动电源范围:10 V 至 20V
- 欠压锁定
- 具有下拉的 CMOS 施密特触发输入
- 输出与输入不同相 (IRS2118)
- 输出与输入同相 (IRS2117 和 IRS21171 )
潜在应用
图表
视频
培训
支持