IR7184S 综述 700 V half-bridge gate driver IC with shutdown 描述: 700 V 半桥驱动器 IC,具有典型的 1.9 A 拉电流和 2.3 A 灌电流,采用 8 引脚 SOIC 封装,适用于 IGBT 和 MOSFET。 特征描述: 驱动 IGBT/MOSFET 功率器件 栅极驱动每个通道可提供高达 20 V 的电压 集成死区时间保护 击穿(跨导)保护 用于 VBS 的 VCC 欠压锁定 3.3V、5V 、5V 输入逻辑兼容 容许负瞬态电压高 设计用于自举电源 匹配的传播延迟 工作温度:-40°C 到 125°C 图表 指标参数 文件 订单 评估板 软件和工具 仿真工具 视频 7:03 An Introduction to Infineon Gate Drivers Do you want to know more about our gate drivers? Watch our introduction video and become familiar with our product portfolio. 培训 包装 支持 查找您的问题的答案 Technical Assistance Center (TAC)技术支持中心 客服论坛 myInfineon