IR25600S 综述 25 V 双低边栅极驱动器 IC 双低边驱动器 IC,具有典型的 2.3 A 拉电流和 3.3 A 灌电流,采用 8 引脚 SOIC 封装,适用于 IGBT 和 MOSFET。也有 8 引脚 PDIP 封装可选。 特征描述 栅极驱动电源范围:6 V 至 20V CMOS 施密特触发输入 双通道的匹配传播延迟 输出与输入同相 潜在应用 家用电器 电机控制和驱动 电动工具 太阳能系统解决方案 电源(SMPS) 不间断电源(UPS) 很遗憾,您的浏览器不支持嵌入式框架(iframe)。您可以点击此处查看嵌入式页面。 很遗憾,您的浏览器不支持嵌入式框架(iframe)。您可以点击此处查看嵌入式页面。 图表 指标参数 文件 订单 评估板 软件和工具 仿真工具 视频 Share 合作伙伴 培训 Share Share 硅、碳化硅还是氮化镓?功率器件的正确之选 观看的网络研讨会,了解更多关于硅、碳化硅和氮化镓功率器件在高功率和低功率应用中的技术定位。 Click to see more 包装 支持 联系