IR2136
综述
具有启动故障报告和过流保护功能的 600 V 三相栅极驱动器 IC
EiceDRIVER™ 600 V 三相半桥栅极驱动器 IC:适用于 IGBT 和 MOSFET,可输出0.2 A 典型拉电流和 0.35 A 典型灌电流,采用PDIP-28 封装,PN结驱动电平转换技术。
负瞬态电压可承受高达 -100 V ,电平转换损耗能降低 50%,请选择英飞凌 SOI 600 V 三相栅极驱动器 6EDL04I06PT, 6EDL04I06NT, 6EDL04N06PT,或者6EDL04N02PR,它是一款采用 TSSOP-28 封装的 200 V 三相栅极驱动器。
特征描述
- 为自举模式设计的浮动通道
- 正常工作电压达到 600 V 以上
- 耐受负瞬态电压,不受 dV/dt 影响
- 栅极驱动器电源电压范围:10 V - 20 V (IR2136/IR21368),5 V - 20 V (IR21364),或 12 V - 20 V (IR21363/IR21365/IR21366)
- 所有通道的欠压锁定
- 过流关断功能,可关断所有六个驱动器
- 3 个独立的半桥驱动器
- 面向所有通道可匹配的传输延迟
- 防交叉导通逻辑
- 低边输出与输入不同相,高边输出与输入不同相。(IR2136/IR21363/IR21365/IR21366/IR21368)
- 低边和高边输出与输入同相 (IR21364)
- 3 V 逻辑兼容
- di/dt 降低的栅极驱动器,具有更强的抗噪能力
- 可外部编程的延时,实现故障自动清除
- 无铅,符合RoHS标准
图表
视频
培训
支持