IR2132S
综述
600 V 三相栅极驱动器 IC,具有过电流保护,OPAMP 和故障报告
600 V 三相驱动器 IC,具有典型的 0.25 A 拉电流和 0.5 A 灌电流,采用 28 引脚 SOICWB 封装,适用于 IGBT 和 MOSFET。也有 28 引脚 PDIP 和44 引脚 PLCC封装可选。
特征描述
- 专为自举操作设计的浮动通道
- 完全运行时的电压高达 600V
- 容许负瞬态电压高
- 不受 dV/dt 影响
- 栅极驱动供电电压范围:10 至 20V
- 全通道欠压锁定
- 提供典型死区时间 0.8 µs (IR2132) 选项
- 典型死区时间 2.5 µs (IR2130)
- 过流关断会关闭所有六个驱动器
- 独立半桥驱动器
- 全通道匹配传播延迟
- 2.5 V 逻辑兼容
- 输出与输入不同相
- 防止交叉传导逻辑
潜在应用
图表
视频
培训
支持