IR2102S 综述 600 V 高边和低边栅极驱动器 IC EiceDRIVER™ 600 V 高边和低边驱动器 IC,具有典型的 0.21 A 拉电流和 0.36 A 灌电流,采用 8 引脚 SOIC 封装,适用于 IGBT 和 MOSFET。也有 8 引脚 PDIP 封装可选。 特征描述 专为自举操作设计的浮动通道 完全运行时的电压高达 +600V 容许负瞬态电压高 不受 dV/dt 影响 栅极驱动电源范围:10 至 20V 欠压锁定 3.3V、5V 和 15V 逻辑输入兼容 双通道的匹配传播延迟 输出与输入不同相或与输入 (IR2101 ) 同相 很遗憾,您的浏览器不支持嵌入式框架(iframe)。您可以点击此处查看嵌入式页面。 很遗憾,您的浏览器不支持嵌入式框架(iframe)。您可以点击此处查看嵌入式页面。 图表 指标参数 文件 订单 评估板 软件和工具 仿真工具 视频 Share Share Share 合作伙伴 培训 Share Share 硅、碳化硅还是氮化镓?功率器件的正确之选 观看的网络研讨会,了解更多关于硅、碳化硅和氮化镓功率器件在高功率和低功率应用中的技术定位。 Click to see more 包装 支持 联系