IR2085S
综述
采用 8 针 SOIC 封装的高速 100V 自振荡 50% 占空比半桥驱动器
IR2085S 是一款具有 50% 占空比的自振荡半桥驱动器 IC,十分适合 36V-75V 半桥 DC 总线转换器。
该产品也适用于推挽式转换器,不受输入电压的限制。每个通道频率等于 fOSC,可以通过选择 RT&CT 来设置,其中,fOSC = 1/(2*RT.CT)。通过正确选择 CT 可以控制死区时间,范围从 50ns 到 200ns。内部软启动会在上电期间增加脉冲宽度,并在整个启动周期内保持脉冲宽度匹配高低输出。IR2085S 在通电和每次过电流后触发软启动。如果 VCC 低于 7.5V,欠压锁定可防止操作。
特征描述
- 简单的初级侧控制解决方案,可为 48V 分布式系统提供半桥 DC-总线转换器,减少元件数量和电路板空间。
- 集成 50% 占空比振荡器和半桥驱动器 IC,采用单 SO-8 封装
- 可编程开关频率,每通道最大 500kHz
- +/- 1A 驱动电流能力,针对低电荷 MOSFET 进行了优化
- 可调死区时间 50ns-200ns
- 专为自举操作设计的浮动通道 ,可运行于 +100Vdc
- 高低边脉冲宽度匹配 +/- 25ns
- 可调节过电流保护
- 欠压锁定和内部软启动
- 还有无铅型号
视频
培训
支持