门极驱动支持性芯片
综述
电流感应IC 和高压启动 IC,可用于 MOSFET 和 IGBT
我们的解决方案堪称行家之选。我们提供电流感应IC(IR2175系列),通过外部分流电阻器感应电机相电流,将模拟信号转换为数字信号,并将信号传输至低边。电流感应通过感应输入和数据输出之间的高压偏差实现。
我们还提供高压启动IC(IRS25751 系列),确保简单快速的电路启动,同时降低电路待机损耗。
这些简单的 IC 用于常见的电路元件,设计师可灵活地创新。该产品系列是一个基础工具箱,包含电力电子中常见的电路元件。
选择一项产品亮点了解详细信息
产品
详情
英飞凌和国际整流器公司(International Rectifier )数十年的应用专业知识和技术发展凝练出一系列适用于硅和宽带隙功率器件的栅极驱动器 IC,例如 MOSFET、分立式IGBT、IGBT 模块、SiC MOSFET 以及 GaN HEMT。我们提供优质的产品系列:电气隔离栅极驱动器, 通过汽车认证的栅极驱动器, 200 V, 500-700 V, 1200 V 电平转换栅极驱动器, 以及非隔离低边驱动器 。
我们的产品组合涵盖各种配置、电压等级、隔离级别、保护功能和封装选项。先进的分立式开关系列需要调整栅极驱动电路,以充分利用其性能和功能。无论是采用分立形式还是置于电源模块中,性能出众的栅极驱动配置对于所有电源开关而言必不可少。
同样令您感兴趣的内容
推荐文档
视频
支持