适用于 IGBT的栅极驱动器 IC
综述
适用于 IGBT分立器件和IGBT模块的行业领先的栅极驱动器 IC
EiceDRIVER™ 栅极驱动器系列包含:隔离型栅极驱动器IC 、电平转换栅极驱动器IC,以及低边栅极驱动器 IC,经过优化适用于各类应用中的 IGBT单管和模块。我们提供去饱和检测(DESAT)、有源米勒箝位、短路箝位、过电流保护、欠压锁定 (UVLO)、dV/dt控制(SRC)、两电平关断、软关断和电气隔离等多种功能。
在驱动IGBT时,这些保护功能非常重要,特别是对于需要高可靠性的应用而言,如太阳能逆变器、电动汽车充电桩、储能、不间断电源 (UPS)、家用电器、焊接和工业电机驱动,其重要性更为突出。我们还提供通过汽车认证的栅极驱动器IC。
每个功率器件都需要一个驱动芯片——合适的驱动芯片让您事半功倍。集成栅极驱动器IC解决方案减少了设计复杂性、开发时间、材料清单 (BOM) 和电路板空间,同时提高了独立实施的栅极驱动器解决方案的可靠性。立即下载英飞凌最新的栅极驱动器选型指南。
产品
视频
培训
应用
支持