Home 产品分类 功率器件 栅极驱动 IC EiceDRIVER™ 1EDN Gate Driver for MOSFETs EiceDRIVER™ 1EDN Gate Driver for MOSFETs 综述 可靠、低温而快速的单通道低边4/8A门极驱动芯片 单通道MOSFET门极驱动IC是数字控制IC和功能强大的MOSFET及氮化镓开关器件之间的关键环节。MOSFET驱动IC能提供高系统级效率、优良的功率密度和一致的系统稳健性。 1EDN系列:快速、精确、稳定又兼容 适应快速MOSFET和氮化镓开关的压摆率短至5ns,传播延时精确到+/- 5ns,能实现高效率的开关电源 独立的源极和漏极输出简化了应用设计 工业标准封装和引脚,易于系统设计升级 产品 详情 1EDN系列:耐用性和低功耗的新基准 在驱动脉冲变压器时,-10V的信号输入和使能端耐压能保证至关重要的安全裕量 输出端5A反向电流能力使驱动TO-220和TO-247封装的MOSFET时肖特基开关二极管不再是必需品 真正的轨到轨低阻抗输出级,使得驱动IC发热更低 启动和异常条件下用于MOSFET瞬时保护的4V和8V UVLO(欠压闭锁) 产品一览 放大 应用概述:800V开关电源 放大 应用 PFC(正反馈电路) 同步整流 DC-DC转换器 电信砖式模块 电动工具 工业开关电源 电机控制 无线充电 您同样感兴趣的内容 推荐文档 文件 设计支持 视频 Share Share Share Share Share 合作伙伴 培训 eLearning:MOSFET驱动基础 观看eLearning 应用 支持 联系