Automotive EiceDRIVER™
综述
混合动力汽车和电动汽车驱动的首选。
产品
亮点
英飞凌® EiceDRIVER™系列包括单通道和双通道两种汽车级IGBT驱动芯片,均具备电隔离和双向信号传输功能,且能耐高温。
这些器件传播延迟极短,给予电路设计者很高的灵活性,同时电路和功能均简单易用。该系列产品可在EMC条件极其恶劣的环境下稳定工作,能够凭借内部集成的2A输出级驱动高达100A/1200V的IGBT电路。另外,这些IGBT驱动芯片还具有饱和V CE电压检测和有源米勒箝位(Active Miller Clamp)功能。
该产品基于RoHS标准和稳健的封装方案研发,完全符合汽车环境的要求。因此,即使峰值回流温度高达260°C,这些器件仍完美通过了AEC Q101认证。
与其他半集成解决方案相比,EiceDRIVER™驱动芯片具有独特的汽车应用功能集,可显著减少元件数量,从而大幅降低占板空间。
详情
支持