AUIRS21811S 综述 汽车认证高边和低边驱动器,软接通,非反相输入,单独高压低和低边输入,8 引脚 SOIC 封装 优势 专为自举操作设计的浮动通道 完全运行时的电压高达 +600 V 容许负瞬态电压,不受 dV/dt 影响 栅极驱动电源范围:10V 至 20V 双通道欠压锁定 3.3V 和 5V 输入逻辑兼容 双通道的匹配传播延迟 较低的 di/dt 栅极驱动器可获得更好的抗噪声性 典型输出拉/灌电流能力为 1.9A/2.3A 无铅,符合 RoHS 通过汽车认证 潜在应用 嵌入式充电器 暖通空调压缩机 HV 直流-直流转换器 电机逆变器 油泵 PTC加热器 很遗憾,您的浏览器不支持嵌入式框架(iframe)。您可以点击此处查看嵌入式页面。 很遗憾,您的浏览器不支持嵌入式框架(iframe)。您可以点击此处查看嵌入式页面。 图表 指标参数 文件 订单 评估板 软件和工具 仿真工具 视频 Share 合作伙伴 培训 Share Share 硅、碳化硅还是氮化镓?功率器件的正确之选 观看的网络研讨会,了解更多关于硅、碳化硅和氮化镓功率器件在高功率和低功率应用中的技术定位。 Click to see more 包装 支持 联系