AUIRS2127S
综述
汽车 600V 电流感测单通道驱动器,栅极驱动范围为 12V - 20V,输出与输入同相
优势
- 专为自举操作设计的浮动通道
- 完全运行时的电压高达 +600 V
- 容许负瞬态电压,不受 dV/dt 影响
- 应用特定栅极驱动范围:
- 电机驱动: 12 V 到 20 V (AUIRS2127/AUIRS2128)
- 汽车:9 V 到 20 V (AUIRS21271/AUIRS21281)
- 欠压锁定
- 云饱和过电流保护
- 3.3V、5V 和 15V 输入逻辑兼容
- FAULT(故障)引脚提示已关断
- 输出与输入同相 (AUIRS2127 / AUIRS21271 )
- 输出与输入不同相 (AUIRS2128/AUIRS21281
- 无铅,符合 RoHS
- 通过汽车认证
潜在应用
- 喷射
- 压电式喷射
- PTC加热器
- 电磁阀喷射
图表
培训
支持