AUIRS2124 综述 高压高速功率 MOSFET 和 IGBT 驱动器,适用于汽车应用。输出与输入不同相 优势 专为自举操作设计的浮动通道 完全运行时的电压高达 +600 V 容许负瞬态电压,不受 dV/dt 影响 栅极驱动电源范围:10V 至 20V 欠压锁定 具有下拉的 CMOS 施密特触发输入 输出与输入 (AUIRS2123) 同相或与输入 (AUIRS2124 ) 不同相 无铅,符合 RoHS 通过汽车认证 潜在应用 喷射 压电式喷射 PTC加热器 电磁阀喷射 图表 指标参数 文件 订单 评估板 软件和工具 仿真工具 视频 合作伙伴 培训 包装 支持 联系