AUIRS2113S 综述 汽车高边和低边驱动器,所有高压引脚都在一侧,单独的逻辑和电源接地,关断,高爬电距离 优势 专为自举操作设计的浮动通道 完全运行时的电压高达 +500 V 或 +600 V 容许负瞬态电压,不受 dV/dt 影响 栅极驱动电源范围:10V 至 20V 双通道欠压锁定 3.3 V 逻辑兼容 独立的逻辑供电电压范围:3.3 V 至 20 V 逻辑和电源接地 +- 5V 偏移 具有下拉的 CMOS 施密特触发输入 逐周期边缘触发关断逻辑 双通道的匹配传播延迟 输出与输入同相 符合 RoHS 潜在应用 嵌入式充电器 排气 暖通空调压缩机 HV 直流-直流转换器 电机逆变器 油泵 很遗憾,您的浏览器不支持嵌入式框架(iframe)。您可以点击此处查看嵌入式页面。 很遗憾,您的浏览器不支持嵌入式框架(iframe)。您可以点击此处查看嵌入式页面。 指标参数 文件 订单 评估板 软件和工具 仿真工具 视频 Share 合作伙伴 培训 Share Share 硅、碳化硅还是氮化镓?功率器件的正确之选 观看的网络研讨会,了解更多关于硅、碳化硅和氮化镓功率器件在高功率和低功率应用中的技术定位。 Click to see more 包装 支持 联系