AUIRS1170S
综述
AUIRS1170S 是一款通过汽车认证的智能次级侧驱动器 IC,该产品设计用于驱动在隔离谐振、反激和正向转换器中用作同步整流器的 N 通道功率 MOSFET。该 IC 可以控制一个或多个并联 N 通道 MOSFET,模拟肖特基二极管整流器行为。AUIRS1170S 可在 DCM 和 CCM 工作模式下运行。SYNC 引脚应在 CCM 模式下使用,通过次级或主控制器信号直接关断 MOSFET。该 IC 设计使用简单电容器耦合接口连接主控制器。除 SYNC 控制外,漏极到源极电压通过差分感测,确定电流极性并开关电源开关,近乎零电流转换。使用先进的消隐方案和双脉冲抑制实现稳健性和抗噪声能力,可在各种工作模式下可靠运行。
特征描述
- 次级介高速 SR 控制器
- 反激、正向和半桥拓扑
- 带 SYNC 功能的 CCM 运行
- 200V 专有 IC 技术
- 最大开关频率500KHz
- 防跳逻辑和 UVLO 保护
- 6A 峰值关断驱动电流
- 微功率启动,超低静态电流
- 10.7V 栅极驱动箝位
- 60ns 关断传播延迟
- Vcc 范围为 11V 到 20V
- 支持 MOSFET VDS 转换同步功能
- 逐周期 MOT 检查电路防止多次错误触发栅极脉冲
- 通过汽车认证
- 无铅,符合 RoHS
潜在应用
- 汽车直流-直流转换器
- 汽车 SMPS
- 高功率工业 SMPS
支持